Image for illustrative purpose only

HVG.1W.305.CLLP

Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Threaded
Size
1W

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
1W.305 - 5 Low Voltage
Rated current
9 A
Vtest (contact-contact)
1250 V (AC) 1800 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1150 V (AC) 1600 V (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HV - Fixed socket, nut fixing, vacuumtight
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight unmated (connector to device)
Weight
20.27 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
60 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/1_305_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/models/hvg_w.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensiones

A B e e1 E L N S1 S2 S3
mm. 18.3 19.5 M14x1.0 M16x1.0 11.5 30 8 12.5 14.5 17
in. 0.72 0.77 0.45 1.18 0.31 0.49 0.57 0.67
W - Underwater
W - Underwater
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Características principales
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.