Image for illustrative purpose only

FVG.2W.310.CLAC50

Number of contacts Low Voltage
10
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm
Size
2W

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
2W.310 - 10 Low Voltage
Rated current
8 A
Vtest (contact-contact)
1450 V (AC) 2100 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1300 V (AC) 1800 V (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FV - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
53.83 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
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
4.60 - 5.00 mm
W - Underwater
W - Underwater
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Características principales
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.