Image for illustrative purpose only

BFG.5W.100.NAZ

Locking system
Threaded
Size
5W

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
192.38 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/W/BFG_w.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensiones

A B e L N S1
mm. 50 10 M45x1.5 27 120 47
in. 1.97 0.39 1.06 4.72 1.85
W - Underwater
W - Underwater
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
Características principales
Bloqueo por tornillo
Entornos de alta presión hidrostática (de 5 a 30 bar)
Sistema de llave
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.