Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
26
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
3N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
26
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
3N.326 - 26 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4 A
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
HSG - Fixed receptacle, with long pre-positioning sleeve, watertight or vaccumtight
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Male contacts
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
208.31 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_326_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/hsg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/g.gif

Dimensiones

A B C F G M N P S1 S2
mm. 32 M24x1.0 34 18.5 19 68.5 13.0 8.0 30 22.5
in. 1.26 1.34 0.73 0.75 2.7 0.51 0.31 1.18 0.89
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
Características principales
Acero inoxidable de manipulación a distancia
Resistente a productos químicos y radiaciones
Conforme a las normas de calidad nuclear
Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
Para entornos extremos
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.