Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.
- Inicio
- Solutions
- SUPREME
- N - Nuclear Stainless Steel
- ASG.3N.322.TLAPV
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 22
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 3N.322 - 22 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 5.5 A
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.03in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
Form & Material
- Shell style / Model id
- ASG - Fixed adapter to K/N series plug, vacuum tight, nut fixing
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Push-Pull latch for manipulator. Male contacts
- Colour
- Grey
- Variant
- Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
- Weight
- 218.91 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- Hermetic unmated
- Endurance
- >1000 mating cycles
- R leak (He) (max)
- 0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
Technical plans



Dimensiones
A | B | C | F | G | M | N | P | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 32 | M24x1.0 | 34 | 18.5 | 19 | 56.5 | 54.0 | 37 | 30 | 22.5 |
in. | 1.26 | 1.34 | 0.73 | 0.75 | 2.22 | 2.13 | 1.46 | 1.18 | 0.89 |

- Acero inoxidable de manipulación a distancia
- Resistente a productos químicos y radiaciones
- Conforme a las normas de calidad nuclear
- Sistema de cierre Push-Pull con guía de alineación
- Para entornos extremos
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.