Image for illustrative purpose only

ABF.00.250.NTA

Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
4 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.09 + 0.11 * f/GHz
Vtest
2100 V (AC), 3000 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.03in)

Form & Material

Shell style / Model id
ABF - Adapter from LEMO plug to BNC receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
8.17 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +260°C (max. temperature valid for short periods of use.)
F ret (min)
100 N
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/types/00_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensiones

A L M
mm. 11.5 36 28
in. 0.45 1.42 1.1
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
Características principales
Conector circular miniatura
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Configuraciones de contactos coaxiales
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.