G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey front nut
Weight
4.84 g
Environment
Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.