Image for illustrative purpose only

PDA.M0.5GL.LC52A

Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M05 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Test voltage contact-contact
1.48 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
0.8 mm
Creepage distance
0.8 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PD - Fixed receptacle, nut fixing and cable collet
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
A: 2 keys (alpha=40, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey - Blue

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/1_m05_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/a_1.gif

Dimensiones

A e L Emax M S3 S2
mm. 19.5 M14x1 40 9 4 17 12.5
in. 0.77 1.57 0.35 0.16 0.67 0.49
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Características principales
Entornos interiores/protegidos (IP50/IP64)
Sistema de enganche Push-Pull
Sistema de codificación por colores
Construcción ligera y totalmente esterilizable
Desechable incluido
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.