Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
8
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 10.60 mm
Size
1T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
8
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
1T.308 - 8 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
6.31 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 10.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/1_308_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/egg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensiones

A B e E L M N S1 S2
mm. 15.5 16 M12x1.0 6 23 1.8 21.5 10.5 14
in. 0.61 0.63 0.24 0.91 0.07 0.85 0.41 0.55
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
Características principales
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.