Image for illustrative purpose only
Size
2T

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Blanking cap for plugs
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
7.76 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/T/BFG.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif

Dimensiones

A B L N
mm. 15 6 13.8 85
in. 0.59 0.24 0.54 3.35
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
Características principales
IP68
Push-Pull & Break Away Latching system
Miniature design
Robust Multi-Keying system
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.