Image for illustrative purpose only
Size
0S

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) collet and crimping tube, brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) collet nut
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
4.14 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BRE_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensiones

A B L M N
mm. 10 9.5 10.5 4.5 85
in. 0.39 0.37 0.41 0.18 3.35
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Insertos escalonados
8 tamaños
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema Push-Pull de autoenclavamiento
Hasta 106 contactos
Características principales
Insertos escalonados
8 tamaños
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Sistema Push-Pull de autoenclavamiento
Hasta 106 contactos
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.