Image for illustrative purpose only

BRE.3K.200.NAS

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
42.9 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Características principales
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.