Image for illustrative purpose only

BRA.3K.200.EAN

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
BRA - Cap for receptacle
Keying
No keying
Colour
Black
Weight
8.5 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Características principales
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
6 tamaños
Sistema Multi-Keying
Insertos serie B
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.