Image for illustrative purpose only
Size
0E

Form & Material

Shell style / Model id
BFA - Cap for plug
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
8.01 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/E/BFA_E.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensiones

A B L N
mm. 14 6 12.5 85
in. 0.55 0.24 0.49 3.35
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
7 tamaños
Inserto escalonado
Insertos serie S
Características principales
Entornos exteriores/expuestos (IP68)
Sistema de autocierre Push-Pull
7 tamaños
Inserto escalonado
Insertos serie S
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.