Image for illustrative purpose only

EPG.0B.305.HLN

Number of contacts Low Voltage
5
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0B.305/EPG - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4.5 A
Test voltage contact-body shell
1.2 kV rms
Test voltage contact-contact
1.25 kV rms
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EP.HLN - Elbow receptacle for printed circuit (solder or screw fixing)
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
PPS (Polyphenylene) shell, other pieces nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
9.74 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Características principales
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.