Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
3
Wire Size/AWG
20 - 16
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Ratchet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.85 - 9.70 mm
Size
1M

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
1M.303 - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK
Rated current
15.5 A
Contact retention
40 N
Max. Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Min. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
20 - 16
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FM - Straight plug, key (N) or keys (P, R, S, T, U, V, W and X) with knurled grip
Plug
Straight
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Locking system
Ratchet
Keying
N: 3 keys (beta=165, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
6.54 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-82
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
4.85 - 9.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/types/1m_303_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/models/fmn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/keys/n.gif

Dimensiones

A B C D Ls Lr P X
mm. 14.6 10.5 14.2 9.7 24.1 24.1 3.9 6.7
in. 0.57 0.41 0.56 0.38 0.95 0.95 0.15 0.26
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
Entornos agresivos (IP68)
Acoplamiento de trinquete, gran resistencia a golpes y vibraciones
Recubrimiento antracita Stealth
Construcción ligera y compacta
Robusto sistema Multi-Keying con codificación por colores
Características principales
Entornos agresivos (IP68)
Acoplamiento de trinquete, gran resistencia a golpes y vibraciones
Recubrimiento antracita Stealth
Construcción ligera y compacta
Robusto sistema Multi-Keying con codificación por colores
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.