Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.
- Inicio
- Solutions
- OPTIMA
- M - Rugged Ratchet coupling
- BGE.1M.200.XAZ
Form & Material
- Shell style / Model id
- BGE - Blanking cap for fixed receptacle (arctic grip)
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 5.06 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -55°C / +135°C
- EMI Shielding EIA 364-66A
- >= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
- Gunfire vibration
- 25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
- Humidity (max)
- 21 days at 95%
- Lighting strike EIA 364-82
- 10K amps - 6 times
- Shock Resistance
- 300 g [ 3 ms]
- Thermal shock
- 5 cycles: -65°C to +150°C
- Vibration-Random
- 37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
- Vibration-Sine
- 30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
Technical plans

Dimensiones
A | C | L | N | P | X | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 15.9 | 14.2 | 23.4 | 85 | 3.9 | 6 |
in. | 0.63 | 0.56 | 0.92 | 3.35 | 0.15 | 0.24 |

- Entornos agresivos (IP68)
- Acoplamiento de trinquete, gran resistencia a golpes y vibraciones
- Recubrimiento antracita Stealth
- Construcción ligera y compacta
- Robusto sistema Multi-Keying con codificación por colores
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.