Image for illustrative purpose only
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 14.00 mm
Size
2F

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
4.34 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Temperature range
-15°C / +135°C
Climatical Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 14.00 mm
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
Características principales
Entornos agresivos (IP67)
Sistema de enclavamiento Push-Pull
Gran resistencia a golpes y vibraciones
Sistema Multi-Keying con codificación por colores
Construcción ligera y compacta
Revestimiento antracita invisible
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.