Image for illustrative purpose only

BRF.00.200.NAS

Size
00

Form & Material

Shell style / Model id
BRF - Cap for free receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
2.59 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/accy/brf_cap.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensiones

A B L M N
mm. 8 7.5 8.8 3.5 85
in. 0.31 0.3 0.35 0.14 3.35
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.