Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
SP.M06 - 6 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8.5 A
Test voltage contact-contact
2.2 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
1.2 mm
Creepage distance
1.2 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.032in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
SR - Free socket, key (N) or keys (P, S and T), with grey cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Proprietary sulfone, grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey collet nut
Weight
6.97 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Entornos interiores/protegidos y exteriores
Sistema de cierre patentado Push-Pull interior
Sistema de tecleado y codificación por colores
Material PPSU ligero y patentado
Resistente a productos químicos y esterilización
Características principales
Entornos interiores/protegidos y exteriores
Sistema de cierre patentado Push-Pull interior
Sistema de tecleado y codificación por colores
Material PPSU ligero y patentado
Resistente a productos químicos y esterilización
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.