Image for illustrative purpose only

EGG.0B.660.ZZM

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
24 - 20
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Female crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] bronze
Keying
No keying
Weight
0.19 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Características principales
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.