Image for illustrative purpose only

ECA.2B.316.CLV

Number of contacts Low Voltage
16
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
16
Contact Termination Low voltage
PCB - Elbow
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
2B.316 - 16 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Vtest (contact-contact)
950 V (AC), 1340 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1250 V (AC), 1770 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EC - Fixed receptacle with two nuts and elbow contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
A: 2 keys (alpha=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
16.51 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Características principales
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.