Image for illustrative purpose only

BFG.2B.100.PCSG

Size
2B

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Housing material
POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
1.84 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +100°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_pcsg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensiones

A B L N
mm. 15 18 15 85
in. 0.59 0.71 0.59 3.35
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
Entornos interiores/protegidos (IP50)
Características principales
Sistema Push-Pull con autobloqueo
8 tamaños
hasta 64 contactos
Sistema multiteclado
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.