Image for illustrative purpose only

HVW.03.250.NLL

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Threaded
Size
3

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
3.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Rated current
4 A
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
HVW.03 - Free receptacle, for device overmolding, large shell
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
100 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
60 bars (120 bars with LEMO cable assembly)
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/03/types/03_250_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/03/models/hvw.gif

Dimensiones

A e L M S1
mm. 19.9 M10x0.75 28 18 11
in. 0.78 1.1 0.71 0.43
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.