Image for illustrative purpose only

FGA.1R.365.SLC92

Number of contacts Low Voltage
65
Wire Size/AWG
32 - 28
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 9.20 mm
Size
1R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
65
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
1R.365 - 65 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
0.5 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
0.6
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
32 - 28

Form & Material

Shell style / Model id
FGG - Straight plug, key (G) or key (A), with cable collet
Plug
Straight
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), ocher
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42,gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
17.15 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 9.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/fgg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/a.gif

Dimensiones

A B L M
mm. 37 12.5 39 31
in. 1.46 0.49 1.54 1.22
Cable Assembly UK
Servicio de montaje de cables

Reciba los mismos montajes de cables de alta calidad que espera de los conectores push-pull de LEMO.

Descubra
Contacto
Contact-us-1576x512.jpg

¿Tiene un
proyecto
desafiante?

Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo. 

Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted. 
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.