Image for illustrative purpose only

BRE.0V.200.NAV

Locking system
Threaded
Size
0V

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Weight
12.58 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/V/BRE_V.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensiones

A L N S1
mm. 17.2 13.7 85 16
in. 0.68 0.54 3.35 0.63
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
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.