LEMO har tillhandahållit kontaktdonslösningar för forskningscentra över hela världen under många decennier. Vårt program för kontaktdons tillverkning omfattar högspänningskontakter upp till 50 kV, multipla högspänningskontakter och blandade insatser med koaxial och låg spänning.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Excellent choice (reliability, longevity) for connecting serviceable subsystems.
Sub-Atomic Research
NIM-CAMAC standard, high density packaging, minimal space for insertion and removal.
Physics Research
Mixed signal high voltage, up to 50 high voltage contacts in a single connector. Solutions for 5kV, 10kV, 15kV, 30kV et 50 kV.
Laboratories
High number of contacts or hybrid configurations reduce space requirements and allow easy setups/re-configurations.