Разъемы LEMO для работы в условиях неблагоприятных окружающих сред загерметизированы для защиты от попадания жидкостей и пыли. В ассортименте также имеются такие разъемы с функцией быстрого отсоединения для шлемов/касок.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • lightweight
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Авиационные устройства
Малый вес и при этом особо прочная конструкция для неблагоприятных условий окружающей среды.
Сухопутные транспортные средства
Особо прочная конструкция, малый вес (F), гибридные конфигурации для сложных сопряжений.
Индивидуальное снаряжение
Малый вес, особо прочная конструкция, водонепроницаемые версии, подключение вслепую, опции с использованием ключа (шипа).
Спутники и космические летательные аппар
Малый вес (F), экранирование (K/E), надежность, не смотря на высокие вибрации и большие амплитуды циклических колебаний температуры.
Суда и судовое оборудование
Высокая надежность, не смотря на вибрации, гибридные конфигурации для обеспечения электропитания и передачи сигналов через один разъем. Опции из нержавеющей стали не допускают коррозии.
10/100 BaseT Ethernet
Конвертор Ethernet: преобразование сигнала от медных сетей Ethernet 100BaseT к волоконно-оптическим линиям связи и наоборот.