Разъемы LEMO являются идеальными для решений по обмену данными и средствам связи. Разъемы LEMO обеспечивают полное экранирование от радиопомех и электромагнитных помех для применений с использованием головной гарнитуры, антенн и микрофонов.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Антенны - в крытых помещениях
Одиночные и множественные коаксиальные кабели в сочетании с гибридными электрическими/коаксиальными вставками экономят пространство на панели и время на соединение.
Антенны - на открытом воздухе
Защита от воздействий окружающей среды для увеличения долговечности разъемной пары. Одиночные и множественные коаксиальные кабели в сочетании с гибридными электрическими/коаксиальными вставками экономят пространство на панели и время на соединение.
Головная гарнитура/IBFs (репортеры)
Возможность подключения вслепую для эргономичных конструкций. Особо прочная конструкция и надежность для обеспечения большого количества подсоединений.
Дистанционное управление
Многоконтактные гибридные вставки снижают потребность в пространстве и количество необходимых подключений.
RF/uWave
Малые размеры, малый вес, быстрые подсоединения в условиях ограниченного пространства с легким доступом, частотный диапазон - до 12 ГГц (R0).
10/100 BaseT Ethernet
Конвертор Ethernet: преобразование сигнала от медных сетей Ethernet 100BaseT к волоконно-оптическим линиям связи и наоборот.