На протяжении многих десятков лет компания LEMO также обеспечивает решения по разъемам для научно-исследовательских центров по всему миру. Наша программа выпуска разъемов включает в себя высоковольтные разъемы, рассчитанные на напряжения до 50 кВ, разъемы для передачи нескольких высоких напряжений одновременно и смешанные вставки с коаксиальными и низковольтными цепями. 

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Робототехника
Превосходный выбор (надежность, долговечность) для подключения работоспособных подсистем.
Исследования субатомных частиц
Стандарт NIM-CAMAC, упаковка с высокой плотностью, минимальное пространство для вставления и удаления.
Исследования в области физики
Высокое напряжение по смешанным сигналам, до 50 высоковольтных контактов в одном разъеме. Решения для 5kV, 10kV, 15kV, 30kV и 50 kV.
Лаборатории
Конфигурации с большим количеством контактов или гибридные конфигурации уменьшают потребности в пространстве и обеспечивают возможности для легких настроек/и изменений конфигурации.