У компании LEMO имеются решения по разъемам для большинства типов применений, включая сюда такие сферы, как вещательные телекамеры и аппаратура управления, звуковое оборудование, радиомикрофоны и передачи по радиолинии микроволнового диапазона для репортажей с места событий, студии, кинематограф, телевидение, радио, театр и музыка.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Системы видеокамер дистанционного наблюд
Использование ключа (шипа) и цветового кодирования исключает неправильное соединение, большое количество циклов соединения, особо прочная конструкция для использования внутри помещений и на открытом воздухе.
Системы видеокамер дистанционного наблюд
Использование ключа (шипа) и различных цветов, большое количество циклов соединения, надежность, особо прочная конструкция и водонепроницаемость.
Аналоговая аудио/видео-техника
Триаксиальный режим: Японский стандарт 3T (ТВ), стандарт США 4A (ТВ), европейский стандарт 4E (ТВ), европейский стандарт 4M (ТВ), европейский стандарт REDEL® F (ТВ)
Цифровая аудиотехника
Использование ключа (шипа) и цветового кодирования исключает неправильное соединение, большое количество циклов соединения
Телевидение высокой чёткости
Стандарт ANSI/SMPTE /EBU. Гибрид оптоволокна и питания
Освещение - в крытых помещениях
Несколько высоковольтных контактов обеспечивают экономию пространства на панели и времени.
Освещение - на открытом воздухе
Большое количество циклов соединения, особо прочная конструкция, класс IP-защиты, принадлежности; заглушки, колпачки, крышки, защита от перегиба
Микрофоны
Малые размеры, малый вес, золотые контакты и опциональное резьбовое кольцо для низкого контактного шума.
Активные системы Медиаконвертеры
Триаксиальный режим для оптоволоконных видео-медиаконвертеров. Конвертер HD/SDI (высокая чёткость – интерфейс для последовательной передачи цифровых данных ) - оптоволоконные линии. Устройство преобразования SMPTE (Общество инженеров кино и телевидения) для одномодовых оптоволоконных линий. Система оптоволоконной связи с камерами обеспечивает видео- и аудио-подключения для камер в рамках многоканальных систем и контроль для студийных камер и камкордеров.