Description: 
• Многоконтактные от 2-34
• для использования в электрических
сетях
• Жидкостнопроводящие
• смешанная конфигурация контактов
в сериях 2P и 3P с:
Коаксиальные 1 контакт
Высоковольтные 1 контакт
Оптоволоконные 1 контакт
Жидкостнопроводящие 1 или 3
контакта
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 3 типоразмеров
• Несколько вариантов системы
направляющих ключей
• 6 цветокодов
• Более 12 моделей корпусов
• Диапазон температур
от -50°C до 170°C
• варианты индекса защиты IP 64/66
• Белый, серый или чёрный внешний
корпус
 

• IP50
• Для кабелей диаметром от 2.7-9.5 мм