Description: 
• Многоконтактные от 10-65
контактов
• Смешанная конфигурация
контактов с:
Коаксиальными от 1-8 контактов
Жидкостнопроводящими от 1-8
контактов
Высоковольтными от 1-8 контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 3 типоразмеров
• 2 вариантов системы
направляющих ключей
• Доступны в 4 цветах
• 5 моделей корпусов
• Диапазон температур
от -30°C до 150°C
• Компактные и лёгкие
• Контакты под пайку, под обжим
или для монтажа на печатную плату
 

• IP50
• Для кабелей диаметром от 1-9.2 мм
Downloads: