Description: 
• Многоконтактные от 2-64 контактов
• Коаксиальные 50 и 75 Ом
• Триаксиальные 50 и 75 Ом
• Разъёмами для термопар от 2-6
контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-14 контактов
Высоковольтными от 1-21 контактов
Оптоволоконными от 1-14 контактов
Жидкостнопроводящими от 1-14
контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 4 типоразмеров
• Специальныйдизай н корпуса для
управления манипулятором
• Диапазон температур
от -55°C до 200°C
• Корпус из нержавеющейстали
(как стандарт)
• Контакты под пайку, под обжим
или для монтажа на печатную плату
• Устойчивость к 10e6 грей
• Прокладки EPDM
 

• IP66
• Для кабелей диаметром от 7.5-28.5 мм