Description: 
• Многоконтактные от 2-64 контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-14 контактов
Жидкостнопроводящими от 1-14
контактов
Высоковольтными от 1-21 контактов
Оптоволоконными от 1-14 контактов
• Оптоволоконные
• Разъёмами для термопар от 2-64
контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 6 типоразмеров
• 9 вариантов системы
• Более 28 моделей корпусов
• Признано UL
• Диапазон температур
от -55°C до 200°C
• Контакты под пайку, под обжим
или для монтажа на печатную плату
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
 
• IP66 / IP68
• Для кабелей диаметром от 1-23.5 мм