Description: 
• Одноконтактные
• Коаксиальные 50 и 75 Ом
• Многоконтактные от 2-106
контактов
• Триаксиальные 50 и 75 Ом
• Высоковольтные
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальные от 1-8 контактов
Высоковольтные от 2-8 контактов
• Разъёмы для термопар от 2-6
контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 7 типоразмеров
• Многоконтактные со ступенчатой
контактной вставкой
• Более 22 моделей корпусов
• Признано UL
• Диапазон температур
от -55°C до 200°C
• Контакты под пайку или для
монтажа на печатную плату
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
 
• IP66 / IP68
• Для кабелей диаметром от 1-30 мм