Description: 
• Многоконтактные от 2-64 контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-14 контактов
Жидкостнопроводящими от 1-14
контактов
Высоковольтными от 2-21 контактов
Оптоволоконными от 1-14 контактов
• Разъёмами для термопар от 2-64
контактов
• Оптоволоконные
• Жидкостнопроводящие
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 8 типоразмеров
• 13 вариантов системы
направляющих ключей
• 9 цветокодов
• Более 60 моделей корпусов
• Признано UL
• Диапазон температур
от -55°C до 250°C
• Контакты под пайку, под обжим
или для монтажа на печатную плату
• Экранирование:
> 75дБ при 10МГц
> 40дБ при 1 ГГц
 
• IP50
• Для кабелей диаметром от 1-25 мм