Description: 
• Разъёмы BNC (4x)
• Гибридный с:
(см. серию 3K.93C)
2 оптоволоконных контакта
2 сигнальных контакта
2 контакта питания и заземления
Main Features: 
• Преобразует сигнал коаксиального
BNC входа для передачи по
стандартным кабельным сборкам
серии 3K.93C
• Возможны множественные варианты
передачи:
4 x Tx, 2 x Tx + 2 x Rx, 3 x Tx + 1 x Rx
• Аудио/Данные: Передача вложенного
аудио-сигнала
• Поддержка всех NRZI-форматов от 10
Мбит/с до 1.5 Гбит/с
• Формат сигнала:
HD/SDI SMPTE 292M, SDI, DVB-ASI,
19.4 Мбит/с SMPTE 310,
142-540 Мб/с SMPTE 259M, SDTI