Description: 
• Одномодовое волокно
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• Диапазон температур от -20°C до 85°C
• Высокая ударопрочность и
виброустойчивость
• Надёжный и безопасный
• Легкоразборный и простой в
использовании
• Светодиодные индикаторы сигналов
передачи (TX) / приёма (RX) / питания
• 10/100 BaseT ethernet
• Расстояние передачи более 20км
 

• IP68
• Для кабелей диаметром от 2.6-10.5 мм