Description: 
• Высоковольтный разъём с одним
контактом
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• Тестовое напряжение от 5 до 70кВ
(постоянный ток)
• 3 типоразмеров
• Диапазон температур
от -55°C до 250°C
• контакты под пайку
• Опционально: предохранительное
блокирующее устройство
 
• IP50
• Для кабелей диаметром от 1-29 мм