Description: 
• Многоконтактные от 2-64 контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-14 контактов
Жидкостнопроводящими от 1-14
контактов
Оптоволоконными от 1-14 контактов
• Разъёмы для термопар от 2-6
контактов
• Оптоволоконные
Main Features: 
• Резьбовое соединение
• 4 вариантов системы
• 6 типоразмеров
• Более 9 моделейкорпусов
• Диапазон температур
от -20°C до 200°C
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
• Контакты под пайку или под обжим
• Усиленныйкорпус
 

• > IP68
• Для кабелей диаметром от 1-23.5 мм