Description: 
• Одноконтактные
• Коаксиальные 50 и 75 Ом
• Многоконтактные от 2-48 контактов
• Триаксиальные 50 и 75 Ом
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-4 контактов
Main Features: 
• Резьбовое соединение
• Многоконтактные со ступенчатой
контактной вставкой
• 6 типоразмеров
• Более 9 моделейкорпусов
• Диапазон температур
от -20°C до 200°C
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
• контакты под пайку
• Усиленныйкорпус
 

• > IP68
• Для кабелей диаметром от 1-23.5 мм