Description: 
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Коаксиальными от 1-14 контактов
Оптоволоконными от 1-14 контактов
Main Features: 
• Резьбовое соединение
• 4 типоразмеров
• Более 3 моделейкорпусов
• Диапазон температур
от -20°C до 120°C
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
• Контакты под пайку, под обжим
или для монтажа на печатную плату
 

• > IP68
• Для кабелей диаметром от 9-23.5 мм