Description: 
• Многоконтактные от 2-114
контактов
Main Features: 
• Трещоточный механизм соединения
• 6 вариантов системы
направляющих ключей
• Компактные и лёгкие
• маслостойкость и топливостойкость
• 12 моделей корпусов
• Диапазон температур от -50°C до 200°C
• Экранированные
• Контакты под обжим или для
монтажа на печатную плату
• Высокая виброустойчивость
(проверка стрельбой)
• Высокая ударопрочность
• опциональный фланцевый
амортизатор колебаний
• Тёмная отделка
 

• IP68
• Для кабелей диаметром от 2-27 мм