Description: 
• Многоконтактные от 2-10 контактов
• Разъёмами для термопар от 2-6
контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 3 типоразмеров
• Ступенчатая контактная вставка
• 5 вариантов системы
направляющих ключей
• Более 20 моделей корпусов
• Диапазон температур
от -55°C до 200°C
• Экранирование:
> 95дБ при 10МГц
> 80дБ при 1 ГГц
• Контакты под пайку или для
монтажа на печатную плату
 

• IP66 / IP68
• Для кабелей диаметром от 1-10.5 мм