Description: 
• Многоконтактные от или 12
контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Оптоволоконные 2, 4 или 6 контактов
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 2 типоразмеров
• Сочленение смешанного типа
«вслепую»
• Лёгкие
• Более12 моделей корпусов
• Диапазон температур
от -55°C до 125°C
• Контакты под пайку или под обжим
• Тёмная отделка
• Корпус
 

• IP50 / IP68
• Для кабелей диаметром от 3.6-10 мм
Downloads: