Description: 
• Многоконтактные от 2-68 контактов
• Многоконтактные или смешанного
типа с:
Оптоволоконные 2 контакта
Другие смешанные версии на заказ
Main Features: 
• Самозащёлкивающаяся
система Push-Pull
• 8 типоразмеров
• 4 вариантов системы
направляющих ключей
• Компактные и лёгкие
• Более12 моделей корпусов
• Диапазон температур
от -55°C до 200°C
• Экранированные
• Контакты под обжим или для
монтажа на печатную плату
• Высокая виброустойчивость
• Высокая ударопрочность
• Тёмная отделка
 

• IP67
• Для кабелей диаметром от 2-34 мм