De connectoren van LEMO kunnen worden gebruikt voor robots voor industriële toepassingen, maar ook voor controlesystemen, scharnierende manipulators en automatiseringssystemen. Robots worden steeds complexer. Met de connectoren van LEMO is het mogelijk om sensoren, motoren en aandrijvingen efficiënt aan te sluiten, zelfs bij een zeer uitgebreid kabelnetwerk. Dankzij het Push-Pull-systeem kunnen de connectoren eenvoudig worden aangesloten en worden losgekoppeld, waardoor de installatie en het onderhoud minder tijd vergen.

De connectoren van LEMO worden veelvuldig gebruikt bij viervoetige robots en andere robots op poten of wielen. De ronde high-speed connector van LEMO (CAT6A-signalen) kan in de 2K-/ 2T-/ 2B-serie worden ingebouwd, biedt een IP68-beschermingsgraad en voldoet aan alle EMC-eisen.

Op maat gemaakte oplossingen met zowel laag- als hoogspanningscontacten of met zowel glasvezel- als laagspanningscontacten beschikbaar. Northwire biedt een breed scala aan kabels die bestand zijn tegen buigingscycli (meer dan een miljoen). Deze kabels zijn uitgebreid getest op slijtage in de faciliteiten van Northwire.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Medical, sterilisableMedical sterilisable
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Industriële robots
Robuust, slijtvast en bestand tegen trillingen
Medische robot
Waterdicht, FDA-goedgekeurd, UL-gecertificeerd en een ruime keuze aan contactconfiguraties
Vision- en optische systemen
Hybride glasvezel- en laagspanningsoplossingen, eenvoudig los te koppelen voor onderhoud
Defensierobot
Robuuste, betrouwbare snelkoppelingsoplossingen. Transport- en reddingsrobot, die landmijnen onschadelijk kan maken
Robotwagens en robots op poten
Eenvoudig te bedienen, lichtgewicht oplossing van aluminium die aan alle EMC-eisen voldoet. Haakse connector