LEMO levert al tientallen jaren connector-oplossingen voor onderzoekscentra over de hele wereld. Ons connector-programma omvat hoogspanningsconnectoren tot 50 kV, meervoudige hoogspanningsconnectoren en gemengde contactblokken met coaxiaal en laagspanning.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Uitstekende keuze (betrouwbaar, lange levensduur) voor het aansluiten van duurzame subsystemen.
Subatomair onderzoek
NIM-CAMAC-norm, hoge bezettingsdichtheid, minimale ruimte nodig voor aansluiten en loskoppelen.
Fysisch onderzoek
Verschillende signalen hoogspanning, tot wel vijftig hoogspanningsaansluitingen in één connector. Oplossingen voor 5kV, 10kV, 15kV, 30kV en 50kV.
Laboratoria
Het grote aantal aansluitingen en hybride configuraties maakt dat er minder ruimte nodig is en dat instellen en configureren geen probleem vormen.