LEMO biedt een ruim assortiment connectoren die speciaal ontwikkeld zijn voor veeleisende militaire omgevingen.
Onze belangrijkste productreeks omvat ronde Push-Pull-connectoren uit de T-serie, de F-serie en de schroefkoppeling uit de M-serie.
LEMO-connectoren zijn volledig getest conform militaire specificaties (MIL-Spec, F- en M-serie). Beschermingsklasse IP68, verkrijgbaar in lichtgewicht materialen en snelkoppelingsuitvoeringen. Tevens zijn op aanvraag zeer snelle connectorkabels verkrijgbaar.
Multi-contact en hybride contactblokken (laag-/hoogspanning, coax, glasvezel) besparen ruimte en verminderen het aantal benodigde aansluitingen.
Equipment
Benefits
Series
Apparaten voor in de lucht (drone)
Licht en toch robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen. COTS (commercial off the shelf) connector-oplossingen.
Landvoertuigen
Stevig, lichtgewicht (F), hybride configuraties voor complexe interfaces. Waterdichte ontwerpen.
Persoonlijke uitrusting (toekomstige sol
Lichte, robuuste, waterdichte uitvoeringen, blinde aansluiting, keying-opties.
Satellieten en ruimtevaartuigen
Lichtgewicht (F), bescherming tegen straling (K/E), ook betrouwbaar bij hevige trillingen of temperatuurschommelingen.
Schepen en uitrusting voor scheepvaart
Ook betrouwbaar bij trillingen; hybride configuraties voor stroom en signalen in één connector. Eventueel van roestvrij staal om corrosie te voorkomen.
10/100 BaseT
Conversie van signaal van Ethernet 100BaseT koperen netwerken naar glasvezel en omgekeerd.